1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
จุด คอนเนคเตอร์ S

JOINT FOR PIPE FLAME

จุด คอนเนคเตอร์ S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ เสริมแรง สำหรับ เฟรม สีเขียว S ซีรี่ส์เชื่อมต่อที่ 90 °

รหัสสินค้า
GFJ-A72
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 100.00

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ เสริม / แก้ไข วัสดุ อะลูมิเนียม บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 19
สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-A72 ในชุด จุด คอนเนคเตอร์ S