(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อโลหะ สำหรับ Green Frame L series (53 มม.)
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับการเสริมแรงของ ชิ้นส่วนเชื่อมต่อ 90°
·การติดวงเล็บปีกกาช่วยในการสร้างหน่วยที่มีประสิทธิภาพและ ชนิดแข็ง
· วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก: อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป,โบลท์ และ น็อต: เหล็กกล้า,หมุด,น็อต และเหล็กดัดฟัน: อะลูมิเนียม
·น้ำหนัก: 727 g
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | เสริม / แก้ไข | วัสดุ | อะลูมิเนียม | บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) | 53 |
สี | เงิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-C16 ในชุด คอนเนคเตอร์แบบตรง S GFJ-A89
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง