(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อ สำหรับ Green Frame ซีรี่ส์ N (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
·การติดตั้ง ข้อต่อ ไม่ต้องใช้เครื่องมือ และปรับแต่ง จัดวางตำแหน่งง่าย
[รายละเอียดของชุดคิท]
· ลูกบิด / ปลอกสลักเกลียว × 1
· ลูกบิดซุปเปอร์ 5 แฉก (สีขาว) × 1
· M6 × 35 มม. สกรูหกเหลี่ยม × 1
· นัทหกเหลี่ยม M6 × 1
รหัสสินค้า |
---|
GFA-A03 |
GFA-B90 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิด | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | ประเภท อุปกรณ์เสริม | สี | วัสดุ ของ สลักเกลียว | วัสดุ | ซีรี่ย์ที่ รองรับการใช้งาน | สเปค ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 76.67 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | ไม่ | ข้อต่อโลหะ | หน่วยเดียว | [สเตนเลส] สแตนเลส | - | [ขาว] สีขาว | - | - | - | - | ||
฿ 89.55 ฿ 60.17 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | อุปกรณ์เสริม | - | - | สกรู · น๊อตตัวเมีย | - | สแตนเลส | ลูกบิด: ไนล่อน 6, โพลีโพรพีลีน | Green Frame N | ข้อต่อลูกบิดสลักเกลียว (สำหรับ สลักเกลียว อลูมิเนียม) |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง