1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นป้าย อะลูมิเนียม

SUS NAME PLATE FOR GREEN FLAME

แผ่นป้าย อะลูมิเนียม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 286.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นป้ายชื่อ ที่ติดตั้งบน เฟรม โดยใช้ตัวเชื่อมต่อคู่หรือตัวเชื่อมแบบไขว้ แผ่นเพลท อะลูมิเนียม (GFA-A12) มีการลบมุม R3

รหัสสินค้า
GFA-A12 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 286.67

฿ 172.12

SUS NAME PLATE FOR GREEN FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด อุปกรณ์เสริม
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ อะลูมิเนียม สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFA-A12 ในชุด แผ่นป้าย อะลูมิเนียม

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ป้ายชื่อ อะลูมิเนียม มีความยาวที่กำหนดหรือไม่
ตอบ: แผ่นป้ายชื่อ อะลูมิเนียม GFF-018 สามารถตัดได้ภายในช่วง L = 100 ถึง 4,000 มม.