1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ ชิ้นส่วน

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ที่ โฮลเดอร์ ชิ้นส่วน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 95.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนที่ใช้สำหรับยึดชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์โดยใช้ น๊อตตัวเมีย ST เฉพาะด้าน S (P177)ไม่รวม น๊อตตัวเมีย ST S และต้องจัดแยกต่างหากสามารถจับ เฟรม GF-G (43 มม.) ได้

รหัสสินค้า
GFA-000 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 95.00

฿ 57.10

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ อะลูมิเนียม สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFA-000 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ ชิ้นส่วน