(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·⌀2ชิ้นส่วนโลดโผน ขดลวด (⌀2ปลอก ขดลวด (แพ็คละ 30 ชิ้น))
·เป็นส่วนที่ป้องกันส่วนที่เชื่อมต่อของ ขดลวด (ปลอก ขดลวด ⌀2)
รหัสสินค้า |
---|
GFW-224 |
GFW-225 |
GFW-249 |
GFW-250 |
GFW-251 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 393.33 ฿ 236.12 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 แพ็ค | 30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [อะลูมิเนียม] อะลูมิเนียม | φ2ปลอก ขดลวด แพ็ค 30 ชิ้น | ||
฿ 68.33 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สแตนเลส | φ2ปลอก ขดลวด | |||
฿ 201.67 ฿ 121.10 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สแตนเลส | ขดลวด φ2, 5 ม | |||
฿ 401.67 ฿ 241.12 | JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สแตนเลส | ขดลวด φ2, 10 ม | |||
฿ 798.33 ฿ 479.16 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | [สเตนเลส] สแตนเลส | ขดลวด φ2, 20 ม |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | หมุน ขันปิดให้แน่น | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | อุปกรณ์เสริม |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง