1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวป้องกันด้านหลังสำหรับ สายพานลำเลียง

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 315.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์]
·ส่วนหนึ่งของ Green Frame SUS
·เป็น กลไก ที่ ชิ้นงาน ถูกส่งผ่านจากทิศทางเดียวและการเคลื่อนที่ในทิศทางตรงกันข้ามจะถูกล็อค
·ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า:200 น

(GF ซีรี่ส์ Green Frame SUS คืออะไร)
เฟรม ชนิด ท่อเหล็ก ใหม่ที่ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบากว่า ท่อโปรไฟล์ ทั่วไปและสามารถประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยประแจเดียว

รหัสสินค้า
GFK-N05 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 315.00

฿ 189.13

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ อะลูมิเนียม สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFK-N05 ในชุด ตัวป้องกันด้านหลังสำหรับ สายพานลำเลียง