(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับกรีนเฟรม ซีรี่ส์ N (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อตาม เหล็กกล้า สำหรับสายลวดสลิง ø2 (เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 มม.)
· ตัวเรือนหลัก (เหล็กกล้า), ตลับลูกปืน (เหล็กกล้า), แหวนล็อค (สแตนเลส), สเปเซอร์ (สแตนเลส)
รหัสสินค้า |
---|
GFK-911 |
GFW-239 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ข้อมูลทางเทคนิค |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 810.00 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ชุดติดตั้ง ลูกล้อตาม เหล็กหล่อ | ||
฿ 765.00 ฿ 459.15 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ส่วนประกอบ ลูกล้อตาม เหล็กหล่อ |
กำลังโหลด …
วิธีการติดตั้ง | ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ชนิด | ข้อต่อโลหะ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทข้อต่อ | หน่วยเดียว | วัสดุ | เหล็ก | ประเภท อุปกรณ์เสริม | ล้อร่อง, หน่วยล้อร่อง |
สี | สีดำ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง