1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์สไลเดอร์ GFW

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ลิเนียร์สไลเดอร์ GFW
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 320.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
·เมื่อใช้ ลิเนียร์สไลเดอร์ กับขนาดอื่นที่ไม่ใช่ขนาด มาตรฐาน ให้ติด ลูกกลิ้งสไลด์ เข้ากับ เฟรม เชิงเส้น ก่อนใช้งาน
· ไกด์ พิกัดน้ำหนัก ลูกกลิ้งสไลด์ : 10 N / ชิ้น
· วัสดุ อะลูมิเนียม วัสดุอัดรีด ( ตัวเครื่อง)
·น้ำหนัก: โรเลอร์: 10 ก., เฟรม: 1.45 กก. / ม
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุปกรณ์เสริม ข้อต่อ สำหรับ ท่อโปรไฟล์ ที่ใช้โดยยึดเข้ากับ เฟรม สไลเดอร์

รหัสสินค้า
GFW-437
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 320.00

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด อุปกรณ์เสริม
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ เรซิ่น ประเภท อุปกรณ์เสริม ล้อร่อง, หน่วยล้อร่อง
สี สีน้ำเงิน ข้อมูลทางเทคนิค ต้องใช้ประแจปากตาย (แบบสั้นใต้ข้อพับ) ในการประกอบ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFW-437 ในชุด ลิเนียร์สไลเดอร์ GFW