1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลัทช์ทางเดียว GFJ-C19

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

คลัทช์ทางเดียว GFJ-C19
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 578.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เป็นส่วนที่ช่วยให้ เฟรม ด้านข้างที่สอดใส่สามารถหมุนได้อย่างราบรื่น
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนสำหรับ Green Frame ของ SUS
· คอนเนคเตอร์ มี รูปทรง คล้ายกับขั้วต่อแบบหลายขั้วด้านนอกมาพร้อมกับ เพลา ยาง หมุนได้
·ประแจ ชนิด Low Profile (GFG-000) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการแก้ไข
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เป็น สต๊อปเปอร์ ท้ายรางน้ำที่ช่วยให้หยิบชิ้นงานออกมาได้ง่าย

รหัสสินค้า
GFJ-B58 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 578.33

฿ 347.11

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ อะลูมิเนียม ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง ประเภท T (แบบผ่านทิศทางเดียว)
สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-B58 ในชุด คลัทช์ทางเดียว GFJ-C19