1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารี่คอนเนคเตอร์ GFJ-A94

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

โรตารี่คอนเนคเตอร์ GFJ-A94
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 531.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สามารถใช้เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน พับได้เช่นเดียวกับส่วนเชื่อมโยงสำหรับกลไก
[คุณสมบัติ]
·ชิ้นส่วนสำหรับ Green Frame ของ SUS
· คอนเนคเตอร์ ที่เชื่อมต่อปลายหน้าปัดของ 2 GF-N เฟรม และพับรอบ เพลา ด้วย ขาพิน
·กลไกที่เคยต้องใช้ในการรวมหลายรายการสามารถทำได้โดยง่ายเพียงแค่ใส่ ผลิตภัณฑ์ นี้ลงใน เฟรม
·นอกจากการประหยัดพื้นที่แล้วจำนวนชิ้นส่วนยังลดลงอย่างมากซึ่งนำไปสู่การลดต้นทุน
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกสำหรับป้ายและขาตั้ง
·ในฐานะที่เป็น สตรัท บาร์จึงสะดวกสำหรับส่วนเชื่อมโยงของหน่วย รถเข็น

รหัสสินค้า
GFJ-247
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 531.67

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ อะลูมิเนียม ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง การเชื่อมต่อสายไฟ
สี เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-247 ในชุด โรตารี่คอนเนคเตอร์ GFJ-A94