1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ที่ โฮลเดอร์ กระดาน

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ที่ โฮลเดอร์ กระดาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 71.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ ผลิตภัณฑ์]
·ส่วนหนึ่งของ Green Frame SUS
ส่วนนี้มีไว้สำหรับติดตั้งบน พื้นผิว ของ แผ่นกระดาน ฯลฯสามารถทำให้ รองรับการใช้งาน กับ คอนเนคเตอร์ ชนิดทั้งด้านในและด้านนอกโดยการเปลี่ยนทิศทางการติดตั้ง

(GF ซีรี่ส์ Green Frame SUS คืออะไร)
เฟรม ชนิด ท่อเหล็ก ใหม่ที่ทำจาก อะลูมิเนียม น้ำหนักเบากว่า ท่อโปรไฟล์ ทั่วไปและสามารถประกอบได้อย่างง่ายดายด้วยประแจเดียว

รหัสสินค้า
GFJ-A22
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 71.67

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ หน่วยเดียว วัสดุ อะลูมิเนียม สี เงิน
ความยาว(มิลลิเมตร) 23.8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-A22 ในชุด ที่ โฮลเดอร์ กระดาน