(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ข้อต่อพลาสติก สำหรับติดตั้ง ขาปรับระดับชนิด M12 / ลูกล้อแกนเกลียว
[คุณสมบัติ]
· ชิ้นส่วน Green Frame SUS
· ชิ้นส่วนที่จำเป็นเมื่อติดตั้งขาปรับระดับชนิด M12 / ลูกล้อแกนเกลียว
[การใช้งาน]
·มีประโยชน์สำหรับการติดตั้งขาปรับระดับ M12 / ลูกล้อแกนเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
GFN-E02 |
GFN-E02-T |
GFN-E17 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วิธีการติดตั้ง | กระบวนการเตรียมผิว | ชนิด | ประเภทข้อต่อ | วัสดุ | สี | ข้อมูลทางเทคนิค | ความยาว (มิลลิเมตร) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 96.67 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท ตัวยึด สกรู | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] ไนล่อน ป้องกันไฟฟ้าสถิต 6 | สีเทา | ข้อต่อฐาน M12 ชนิดเรซิ่น | 51 | - | ||
฿ 103.33 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | โหลดไฟฟ้า เลื่อน 1250 (N) | - | โพลีเอไมด์ 6 | ||
฿ 93.33 | SUS JOINT FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ประเภท ตัวยึด สกรู | ไม่ | ข้อต่อพลาสติก | หน่วยเดียว | [เรซิ่น] โพลีโพรพีลีน นำไฟฟ้า | สีดำ | ข้อต่อฐาน M12 ชนิด เรซิ่นนำไฟฟ้า | 51 | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง