1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ขาตั้งท่อ GFN

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ขาตั้งท่อ GFN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 201.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ชนิด กรอบ นอก Green Frame
[คุณสมบัติ]
·สามารถเชื่อมต่อด้านท้ายของ เฟรม ด้วย มุม อิสระ
·เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระแม้จะขัน โบลท์ แล้วก็ตาม
· อะลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเมื่อเชื่อมต่อ เฟรม

รหัสสินค้า
GFJ-A81 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 201.67

฿ 121.10

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง ตัวยึดโบลต์ชนิดแคลมป์ กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ชนิด ข้อต่อโลหะ
ประเภทข้อต่อ กลาง วัสดุ อะลูมิเนียม บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28
ประเภท ข้อต่อ ระดับกลาง การเชื่อมต่อสายไฟ สี เงิน ความยาว(มิลลิเมตร) 103
วัสดุ ของ สลักเกลียว เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน GFJ-A81 ในชุด ขาตั้งท่อ GFN