(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·รับ พิกัดน้ำหนัก 120 N
·เมื่อคุณ เม็ดมีด เข้าไปใน เฟรม โดยตรงและขันให้แน่นด้วยประแจ ชนิด Low Profile ยาง ส่วน ยาง จะถูกจีบและ ยึดอยู่กับที่ เข้ากับ เฟรม
· วัสดุ ล้อ มี 4 ประเภท ได้แก่ ยาง อีลาสโตเมอร์ ร์ ยูรีเทน และวัสดุนำไฟฟ้า
·มีรุ่นที่มีเบรค
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเหมือน ลูกล้อ สำหรับ เฟรม
รหัสสินค้า |
---|
GFN-647 |
GFN-648 |
GFN-649 |
GFN-650 |
GFN-651 |
GFN-652 |
GFN-653 |
GFN-654 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของลูกล้อ | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 234.95 ฿ 132.02 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | ยาง | ||
฿ 281.93 ฿ 157.91 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | ยาง | ||
฿ 350.25 ฿ 195.40 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | ยูรีเทน | ||
฿ 402.07 ฿ 220.74 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | ยูรีเทน | ||
฿ 287.41 ฿ 157.90 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | นำไฟฟ้า | ||
฿ 338.91 ฿ 189.32 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | นำไฟฟ้า | ||
฿ 283.10 ฿ 158.51 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | อีลาสโตเมอร์ | ||
฿ 330.39 ฿ 184.13 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | อีลาสโตเมอร์ |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | ปลั๊ก | โหลดสูงสุดที่รับได้(N) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ท่อเหล็ก ใช้งานได้ (ประเภทการแทรก)(φ) | 19 | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D(มิลลิเมตร) | 50 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง