(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์เสริม สำหรับ Green Frame G series (43 มม.)
[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้โดยใช้ คอนเนคเตอร์ เท้า
· วัสดุ 4 ล้อ : ยาง ยูรีเทน ไนล่อน และเป็นสื่อกระแสไฟฟ้า
·มีรุ่นที่มีเบรค
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สะดวกสำหรับ ลูกล้อ
รหัสสินค้า |
---|
GFN-542 |
GFN-543 |
GFN-544 |
GFN-545 |
GFN-611 |
GFN-612 |
GFN-613 |
GFN-614 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของลูกล้อ | โหลดสูงสุดที่รับได้ (N) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 478.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 500 | ยาง | ||
฿ 645.00 ฿ 387.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 300 | นำไฟฟ้า | ||
฿ 445.00 ฿ 267.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 500 | ยาง | ||
฿ 621.67 ฿ 373.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 300 | นำไฟฟ้า | ||
฿ 441.67 ฿ 265.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 600 | ไนล่อน | ||
฿ 495.00 ฿ 297.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 600 | ไนล่อน | ||
฿ 596.67 ฿ 358.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 600 | ยูรีเทน | ||
฿ 658.33 ฿ 395.06 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 600 | ยูรีเทน |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | สลักเกลียว | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D(มิลลิเมตร) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง