(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อ ที่ต้องใช้ร่วมกับชิ้นส่วนจับยึด เฉพาะรุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถติดตั้งได้โดยไม่ต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
· ใช้ร่วมกับชิ้นส่วนยึด (GFN-C10) เท่านั้น
· วัสดุ : เหล็ก (ตัวเครื่อง)
[การใช้งาน]
· เหมาะกับลูกล้อที่ใช้ร่วมกับเฟรม
รหัสสินค้า |
---|
GFN-501 |
GFN-503 |
GFN-557 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ชนิดของลูกล้อ | โหลดสูงสุดที่รับได้ (N) | วัสดุ ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 865.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | มีอิสระในการเบรค | 1200 | ยาง | ||
฿ 708.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ความสำรวม | 930 | ยาง | ||
฿ 873.33 ฿ 524.09 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ยืดหยุ่น | 1200 | ยาง |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | แผ่นเพลท | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D(มิลลิเมตร) | 100 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง