(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลดต้นทุนของกระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงาน
[คุณสมบัติ]
· ต้นทุนของกระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงานลดลง
· เปลี่ยนได้อย่างราบรื่นด้วยกระบอกลมแบบจับยึดชิ้นงาน: ใช้ได้เฉพาะกับสัญญาณเปิด/ปิดโดยไม่ต้องเปลี่ยนสายไฟอินพุต/เอาท์พุตแบบอากาศ เปลี่ยนได้ง่าย (ไม่จำเป็นต้องแก้ไขโปรแกรม)
· สามารถควบคุมเฉพาะมอเตอร์ไฟฟ้าได้: แรงจับยึด / การควบคุมความเร็ว, การป้องกันการแตกหักของชิ้นงาน / การควบคุมการเร่งความเร็ว/การลดความเร็ว, สัญญาณ HOLD / การยืนยันตำแหน่งปัจจุบัน
· ใช้ขนาดเล็ก ลดน้ำหนัก และปรับปรุงความสะดวกสบายด้วยการใช้ลูกเบี้ยว + ตัวควบคุมในตัว
· ปรับปรุงความทนทาน
ชนิด | ตัวเครื่อง หลัก (ชนิด แบบใช้ไฟฟ้า ) | วิธีการจับ | แทรกประเภท หัวจับ | จำนวนนิ้ว | 1/2 "DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยมบิต 55 มม. H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12 1 ชิ้น 1/2" DR. ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ หกเหลี่ยม 65 มม. H14 2 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท แบบเหลี่ยม | วิธีการใช้งาน | ประเภทการแสดงเดี่ยว (วาล์วปรกติเปิด ประเภท) | เปิด มิติ L1(มิลลิเมตร) | 31 |
มิติ ปิด L2(มิลลิเมตร) | 1 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ระดับมาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติม | ด้วย ลิเนียร์ไกด์ / อุปกรณ์ควบคุม แรงยึดจับ / อุปกรณ์ควบคุม ความเร็ว |
แรงยึดสูงสุด (ด้านปิดชนิด แบบใช้ไฟฟ้า )(N) | 15 | กลไก ปรับ สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ | ไม่ | สายไฟ | 3m |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESG2-LS-4230-L13 ในชุด มือจับชิ้นงานแบบไฟฟ้า ซีรีส์ ESG2
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง