(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อที่ติดตั้งโดยใช้ตีนผีตัวปรับลูกล้อ ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
·⌀100 (เส้นผ่านศูนย์กลาง: 100 มม.) ล้อสกรูสำหรับ GF-G (ขนาดภายนอก: 43 มม.)
·ประแจ ชนิด Low Profile เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดตั้ง
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกเหมือน ลูกล้อ สำหรับ เฟรม
รหัสสินค้า |
---|
GFN-512 |
GFN-513 |
GFN-523 |
GFN-524 |
GFN-525 |
GFN-526 |
GFN-537 |
GFN-541 |
GFN-609 |
GFN-610 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิดของลูกล้อ | โหลดสูงสุดที่รับได้ (N) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) | วัสดุ ล้อ | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 258.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 600 | 50 | ไนล่อน | 57.5 | ||
฿ 221.67 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 600 | 50 | ไนล่อน | 57.5 | ||
฿ 336.62 ฿ 179.12 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 400 | 75 | ยาง | 96 | ||
฿ 490.00 ฿ 294.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 240 | 75 | นำไฟฟ้า | 95 | ||
฿ 295.69 ฿ 155.33 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 400 | 75 | ยาง | 96 | ||
฿ 353.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | 3 วัน | ยืดหยุ่น | 240 | 75 | นำไฟฟ้า | 95 | ||
฿ 400.00 ฿ 240.00 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 500 | 75 | ยูรีเทน | 95 | ||
฿ 423.33 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 500 | 75 | ยูรีเทน | 95 | ||
฿ 333.33 ฿ 200.03 | SUS CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ยืดหยุ่น | 500 | 75 | ไนล่อน | 95 | ||
฿ 385.00 ฿ 231.00 | CASTER FOR PIPE FLAME | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | มีอิสระในการเบรค | 500 | 75 | ไนล่อน | 95 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ลูกล้อ | ชนิดที่มีการยึดติด ลูกล้อ | สลักเกลียว |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง