(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
- บอลสกรูชนิดมาตรฐาน แบบกะทัดรัด รุ่นFAซีรีย์ สำหรับใช้ขนส่ง ชนิดFSS จากNSK.
- บอลสกรูชนิดมาตรฐาน มีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 4ขนาด 12mm, 15mm, 20mm หรือ 25mm และมีระยะลีด 3ขนาด 10mm, 20mm หรือ 25mm
- ระดับความแม่นยำของสินค้านี้คือ C5
- สามารถเลือกความยาวรวมสูงสุดของเพลาสกรู สามารถเลือกให้พอดีได้ตั้งแต่ 400mm, 500mm, 600mm, 900mm, 1,000mm หรือ 1,450mm
- ทิศทางการหมุนของลีดคือหมุนทางขวา
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู เพลา OD d (Ø) | สายนำไฟฟ้า (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม เพลา (มิลลิเมตร) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบไดนามิก (N) | คะแนน โหลดไฟฟ้า พื้นฐาน:โหลดไฟฟ้า แบบคงที่ (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 13,847.30 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 10 | 400 | 3200 | 5860 | ||
฿ 16,984.23 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 10 | 600 | 3200 | 5860 | ||
฿ 21,595.95 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 12 | 10 | 900 | 3200 | 5860 | ||
฿ 13,150.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 15 | 10 | 500 | 5460 | 10200 | ||
฿ 20,898.65 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 15 | 10 | 1000 | 5460 | 10200 | ||
฿ 24,760.37 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 15 | 10 | 1450 | 5460 | 10200 | ||
฿ 15,026.58 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 13 วัน | 10 | 15 | 20 | 500 | 5070 | 8730 | ||
฿ 19,826.13 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 15 | 20 | 1000 | 5070 | 8730 | ||
฿ 27,066.22 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 15 | 20 | 1450 | 5070 | 8730 | ||
฿ 17,252.25 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 10 | 600 | 8790 | 18500 | ||
฿ 20,979.28 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 10 | 1000 | 8790 | 18500 | ||
฿ 24,492.35 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 10 | 1450 | 8790 | 18500 | ||
฿ 19,102.25 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 20 | 600 | 5900 | 11700 | ||
฿ 21,355.40 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 20 | 20 | 1000 | 5900 | 11700 | ||
฿ 30,901.40 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 17 วัน | 10 | 20 | 20 | 1450 | 5900 | 11700 | ||
฿ 18,620.27 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 10 | 600 | 12800 | 32300 | ||
฿ 21,784.23 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 10 | 1000 | 12800 | 32300 | ||
฿ 26,020.72 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 10 | 1450 | 12800 | 32300 | ||
฿ 21,408.57 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 20 | 600 | 6560 | 14600 | ||
฿ 23,500.45 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 20 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
฿ 26,342.80 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 20 | 1450 | 6560 | 14600 | ||
฿ 22,803.15 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 25 | 600 | 6560 | 14600 | ||
฿ 25,350.00 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 25 | 1000 | 6560 | 14600 | ||
฿ 34,090.98 | BALL SCREW | 1 ชิ้น | 15 วัน | 10 | 25 | 25 | 1450 | 6560 | 14600 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | บอลสกรู รีด | รูปทรงน็อต | มาตรฐาน | รูปทรง หน้าแปลน | สกรูตัวหนอน แฟลตทรง แบบกลม 2 ชุด |
---|---|---|---|---|---|
เกรดความแม่นยำ | C7 | พรีโหลด | ไม่มีการ พรีโหลด | สภาพการใช้งาน | ความเร็วสูง |
เกลียว / เกลียว | สกรู ด้านขวา | การ กวาดล้าง ตามแนวแกน | 0.010 หรือน้อยกว่า | โครงสร้าง น๊อตตัวเมีย | เดียว |
วิธีการหมุนเวียน | สิ้นสุดประเภทตัวเบี่ยง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง