1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฉพาะด้าน สำหรับวิธีการก่อสร้าง 2 × 4 (สองต่อสี่) / ตะปู CN

เฉพาะด้าน สำหรับวิธีการก่อสร้าง 2 × 4 (สองต่อสี่) / ตะปู CN
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 8,552.85/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการก่อสร้าง 2 × 4 หรือที่เรียกว่า เฟรม ผนังต้องใช้ตะปู เฉพาะด้าน ได้รับการรับรองโดย JIS
ความยาวถูกแกะสลักไว้ที่ หัว ตะปู ทำให้สามารถระบุขนาดกึ่งถาวรได้นอกจากนี้ยังมีการชุบตะปูก่อนทำสีเพื่อป้องกันสีหลุดลอกใน เคส สนิม

รหัสสินค้า
31201372
31201376
31201381
31201386
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู
(มิลลิเมตร)
สี เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด
(มิลลิเมตร)

฿ 8,552.85

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 50.86.7สีเขียว2.87

฿ 8,727.14

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 63.57.1สีเหลือง3.33

฿ 8,702.75

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 76.27.9สีน้ำเงิน3.76

฿ 8,677.34

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 88.98.7สีแดง4.11

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว ชุบสังกะสี
หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ ปริมาณ(กิโลกรัม) 5 × 4 กล่อง