(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สนิม ใช้การ การเคลือบผิว สองชั้นที่ไม่ใช่ โครเมี่ยม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
รหัสสินค้า |
---|
31561100 |
31561105 |
31561110 |
31561115 |
31566000 |
31566010 |
31566020 |
31566040 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) | ขนาดภายนอก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,091.98 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 8 วัน | สกรู ยิปซั่ม กระดาน อื่น ๆ | 25 | [การรักษาพิเศษอื่น ๆ] สกรู กระดาน | 3.9 | ||
฿ 4,302.34 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ยิปซั่ม กระดาน อื่น ๆ | 28 | [การรักษาพิเศษอื่น ๆ] สกรู กระดาน | 3.9 | ||
฿ 4,710.37 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ยิปซั่ม กระดาน อื่น ๆ | 32 | [การรักษาพิเศษอื่น ๆ] สกรู กระดาน | 3.9 | ||
฿ 5,634.66 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | สกรู ยิปซั่ม กระดาน อื่น ๆ | 41 | [การรักษาพิเศษอื่น ๆ] สกรู กระดาน | 3.9 | ||
฿ 4,733.24 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่น | 25 | DISGOTreatment | 3.5 | ||
฿ 4,983.74 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่น | 28 | DISGOTreatment | 3.5 | ||
฿ 5,760.68 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่น | 32 | DISGOTreatment | 3.5 | ||
฿ 6,515.25 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่น | 41 | DISGOTreatment | 3.5 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | การทำสี/การทาสี/การพ่นสี / การ การเคลือบผิว | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
---|---|---|---|---|---|
เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู(มิลลิเมตร) | 8 | สเปค | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง