1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โรตารีสเตจ แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (BRE)

โรตารีสเตจ แบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส (BRE)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,779.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการอาจล่าช้า เนื่องจากการผลิตที่โรงผลิตของเรามีการควบคุมปริมาณการผลิตจากทางการ

รายละเอียดสินค้า

โรตารีสเตจสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่สามารถประกอบเข้ากับสเตจขนาดเดียวกันได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
BRE04020
BRE06020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (เลือกช่วงได้) พิกัดน้ำหนัก
(N)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)

฿ 9,779.21

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 10ถึง 40 มม9.84040

฿ 9,779.21

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1041 ถึง 70 มม29.46060

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง โต๊ะวางชิ้นงาน ทรงสี่เหลี่ยม พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (หยาบ)(องศา) 360°
ระยะ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) (ละเอียด)(องศา) ±10° วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน อะลูมิเนียม
กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน อะโนไดซ์สีดำ ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ข้อต่อเครื่องแก้ว ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 15.1 ถึง 20
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (θ มุม)(องศา) 360 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ ( มุม α)(องศา) ±10 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 20
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ความ ความขนาน โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 50 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด ไม่ ย้อนกลับ มาตรฐาน