1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเตจไกด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง แกน Z ซีรีส์ BZT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • สเตจไกด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง แกน Z ซีรีส์ BZT
  • สเตจไกด์ลูกกลิ้งแนวเส้นตรง แกน Z ซีรีส์ BZT
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,779.21/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • เวลาในการจัดส่งสินค้าของเราบางรายการอาจล่าช้า เนื่องจากการผลิตที่โรงผลิตของเรามีการควบคุมปริมาณการผลิตจากทางการ

รายละเอียดสินค้า

สเตจ บอลไกด์ เชิงเส้น ที่ทำจาก เหล็กกล้า "ต้นทุนต่ำและมีความแข็งแกร่งสูง" ( แกน Z) [คุณสมบัติ] ไม่ได้กำหนด ·ได้ราคาต่ำเทียบเท่ากับ สเตจ ประกบเนื่องจากวิธีการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์
· โมเมนต์ความแข็งเทียบเท่ากับ สเตจ SS ยังคงอยู่ และสามารถใช้งานได้อย่างมั่นใจแม้ในจุดศูนย์ถ่วงที่ ตำแหน่ง ยื่นออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน] · การปรับ งานละเอียด ของ กล้องถ่ายภาพและอุปกรณ์ กล้องจุลทรรศน์ เซนเซอร์ และชิ้นส่วนออปติคอล
· การ การวางตำแหน่ง ของกระบวนการผลิต การประกอบ และ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน ที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์และเครื่องมือวัด

รหัสสินค้า
BZT04013-UL
BZT04013-UR
BZT06013-UL
BZT06013-UR
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความยาว) L (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W (เลือกช่วงได้)
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ยาว) L
(มิลลิเมตร)
ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (กว้าง) W
(มิลลิเมตร)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (ทอย)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ชั่วขณะ (การหาว)
("/ N •ซม.)
ความแข็งเกร็ง ขณะ (การรีด)
("/ N •ซม.)
ย้อนกลับ

฿ 9,779.21

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4040400.380.350.21บนและล่าง

฿ 9,779.21

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1026 ถึง 4026 ถึง 4040400.380.350.21ตำแหน่ง สัมพัทธ์

฿ 10,746.73

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060600.10.080.05บนและล่าง

฿ 10,746.73

SURUGA SEIKI 1 ชิ้น มีส่วนลด 8 วัน 1041 ถึง 6041 ถึง 6060600.10.080.05ตำแหน่ง สัมพัทธ์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด แกน Z พิกัดน้ำหนัก (เลือกช่วงได้)(N) 5 ถึง 30 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (เลือกช่วง) ถึง± 10 มม
วิธีการให้อาหาร หัวไมโครมิเตอร์ วัสดุ โต๊ะวางชิ้นงาน เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว โต๊ะวางชิ้นงาน ชุบนิกเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า
ไกด์ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ลูกบอล เชิงเส้น ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H (เลือกช่วงได้)(มิลลิเมตร) 35.1 ถึง 40 พิกัดน้ำหนัก(N) 19.6
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (ระยะ Z)(มิลลิเมตร) ±6.5 ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน (ความหนา) H(มิลลิเมตร) 40 พื้นผิว สเตจ แกน Z แนวตั้ง
รูทะลุ (รูตรงกลาง โต๊ะวางชิ้นงาน ) ไม่ ความ ตรงของ โต๊ะวางชิ้นงาน(ไมโครเมตร) 10 ตำแหน่ง ลูกบิด ฟีด ด้าน
แคลมป์ยึด ไม่