1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบแผ่นเพลทเดียว ชนิดแห้ง ซีรีส์ MS

คลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบแผ่นเพลทเดียว ชนิดแห้ง ซีรีส์ MS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 28,280.92/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· การออกแบบที่มีอุปกรณ์ช่องว่างอัตโนมัติที่ใช้ระบบขับเคลื่อนแบบสไปลน์ มีฟังก์ชันกระจายความร้อนสูงและมีความทนทานดีเยี่ยม เพิ่มและกำจัดแรงบิดเพื่อการทำงานที่เชื่อถือได้
· สนามคลัทช์เป็นแบบรองรับตลับลูกปืนเม็ดกลม ซึ่งทำให้ง่ายต่อการติดตั้ง ไม่จำเป็นต้องปรับช่องว่างอากาศโดยใช้ชิมในขณะที่ติดตั้ง เนื่องจากมีอุปกรณ์ปรับช่องว่างอัตโนมัติในตัว สามารถติดตั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน
· มีหลายรุ่นให้เลือก ทั้งคลัทช์แยกหรือชุดเบรกและคลัทช์ หรือยูนิตคลัทช์และเบรก โดยมีขนาดต่าง ๆ กัน 8 แบบ ตั้งแต่แรงบิด 12 ถึง 1,000 นิวตันเมตร ซึ่งสามารถใช้ได้กับเครื่องจักรหลากหลายชนิด

รหัสสินค้า
MSC5T
MSC20T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานอัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน
(รอบต่อนาที)
แรงบิด (ช่วง)
(น·ม)
พิกัดแรงบิด
(น·ม)

฿ 28,280.92

OGC DRY CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 10 วัน 10400030.1 ถึง 6050

฿ 57,736.89

OGC DRY CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 11 วัน 10260060.1 ถึง 200200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น คลัทช์ ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ สภาพการใช้งาน แห้ง
ใช้พลังงานจูงใจ วัตถุประสงค์ทั่วไป ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) โครงสร้าง เพลา ตลอด
จำนวนคลัตช์ 1 โครงสร้าง มาตรฐาน คุณสมบัติ มาตรฐาน
คูลลิ่ง ระบายความร้อนตามธรรมชาติ ระดับความเป็นฉนวน ไม่