(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ไม่มีแบ็คแลชในทิศทางการหมุน เนื่องจากแรงบิดเพิ่มขึ้นและหายไปอย่างรวดเร็ว การทำงานมีความน่าเชื่อถือ และแกนเหล็กอาร์เมเจอร์เป็นระบบขับเคลื่อนด้วยสปริงเพลท
· มีช่องว่างอัตโนมัติด้วยกลไกใหม่เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ
· มีชนิดบอดี้เดี่ยวที่ติดตั้งได้อย่างง่ายดายในซีรีส์จำหน่ายเช่นกัน
· นอกจากนี้ยังมีซีรีส์ที่มีขนาดกะทัดรัดและแรงบิดสูงจำหน่าย
· มีชนิดมาตรฐาน ชนิด E และชนิดเงียบ ชนิด S จำหน่าย
รหัสสินค้า |
---|
VCE0.6 |
VCE1.2 |
VCE5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน (รอบต่อนาที) | แรงบิด (ช่วง) (น·ม) | พิกัดแรงบิด (น·ม) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 9,769.34 | OGC DRY CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 7000 | 0.1 ถึง 30 | 6 | ||
฿ 12,257.36 | OGC DRY CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6000 | 0.1 ถึง 30 | 12 | ||
฿ 20,390.53 | OGC DRY CLUTCH AND BRAKE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 10 | 4500 | 30.1 ถึง 60 | 50 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพการใช้งาน | แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | โครงสร้าง เพลา | ตลอด |
จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ระดับความเป็นฉนวน | ไม่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง