(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มีการใช้สปริงพิเศษเพื่อให้ทนทานต่อการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง ซึ่งมีการสั่นสะเทือน แรงกระแทก และความผันผวนของแรงบิด มีการเคลือบพื้นผิวด้วยการอบ และตลับลูกปืนเม็ดกลมใช้จาระบีและยางซีลพิเศษ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่ามีคุณสมบัติกันสนิมดีเยี่ยม จึงช่วยให้สามารถใช้งานในพื้นที่ที่มีอุณหภูมิแวดล้อมสูงได้
ฟังก์ชั่น | คลัทช์ | ชนิด | แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ | สภาพการใช้งาน | แห้ง |
---|---|---|---|---|---|
ใช้พลังงานจูงใจ | วัตถุประสงค์ทั่วไป | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) | 2500 | แรงบิด (ช่วง)(น·ม) | 200.1 ถึง 2500 |
พิกัดแรงบิด(น·ม) | 700 | ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก | การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) | โครงสร้าง เพลา | ตลอด |
จำนวนคลัตช์ | 1 | โครงสร้าง | มาตรฐาน | คุณสมบัติ | มาตรฐาน |
คูลลิ่ง | ระบายความร้อนตามธรรมชาติ | ระดับความเป็นฉนวน | ไม่ | สเปค | DC24V |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MMC70G ในชุด คลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบแผ่นเพลทเดี่ยว ชนิดแห้ง (สำหรับเครื่องยนต์)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง