1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตำแหน่งซิงโคร ชนิดแห้ง

OGC DRY CLUTCH AND BRAKE

คลัทช์แม่เหล็กไฟฟ้าชนิดตำแหน่งซิงโคร ชนิดแห้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32,639.65/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการจะสิ้นสุดการจำหน่าย ณ ปลายเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ซึ่งเป็นการหยุดจำหน่ายในระบบของมิซูมิเท่านั้น ทั้งนี้ผู้ผลิตยังคงผลิตสินค้าดังกล่าวนี้อยู่
    ไม่มีสินค้าทดแทนและไม่มีแผนที่จะนำมาขายอีกครั้ง โปรดตรวจสอบรายละเอียดในใบเสนอราคาและหน้าจอการสั่งซื้อ

รายละเอียดสินค้า

แรงบิดจะถูกส่งโดยการประสานฟัน ซึ่งช่วยให้มีขนาดกะทัดรัดและมีแรงบิดสูง คอยล์ยังคงมีรูปทรง ทำให้ง่ายต่อการติดตั้งและไม่ต้องทำการซ่อมบำรุงใด ๆ เนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนสิ้นเปลือง เช่น แปรง

รหัสสินค้า
MZS2.5D
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 32,639.65

OGC DRY CLUTCH AND BRAKE 1 ชิ้น 10 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น คลัทช์ ชนิด แม่เหล็กไฟฟ้าอิสระ สภาพการใช้งาน แห้ง
ใช้พลังงานจูงใจ วัตถุประสงค์ทั่วไป อัตราเร็วในการหมุน สูงสุดในการทำงาน(รอบต่อนาที) 5000 แรงบิด (ช่วง)(น·ม) 0.1 ถึง 30
พิกัดแรงบิด(น·ม) 25 ชนิดที่มีการยึดติด ตัวเครื่อง หลัก การติดตั้งด้านข้าง (ชนิดหน้าแปลน) โครงสร้าง เพลา ตลอด
รูปทรง ฟัน เกียร์ธรรมดา จำนวนคลัตช์ 1 โครงสร้าง มาตรฐาน
คุณสมบัติ มาตรฐาน คูลลิ่ง ระบายความร้อนตามธรรมชาติ ระดับความเป็นฉนวน ไม่