(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· พาวเวอร์ซัพพลายกระแสไฟฟ้าคงที่ชนิด OTPF / H เป็นพาวเวอร์ซัพพลาย DC 24 V สำหรับคลัตช์และเบรกที่ใช้หม้อแปลงเพื่อลดแรงดันไฟฟ้าของพาวเวอร์ซัพพลายเชิงพาณิชย์และทำการเรียงคลื่นเต็มรูปแบบ คุณสามารถสร้างแรงดันเอาท์พุตถึง DC 24 V DC ได้อย่างง่ายดายเพียงแค่เชื่อมต่อพาวเวอร์ซัพพลายเชิงพาณิชย์ 100 V AC หรือ 200 V AC
· ใช้พาวเวอร์ซัพพลายนี้ในการใช้งานคลัทช์และเบรก 24 V DC ทั่วไป เนื่องจากมีหม้อแปลงเป็นฉนวน ซึ่งทำให้มีความแข็งแรงและมีความน่าเชื่อถือสูง
· แรงดันอินพุตสำหรับ OTPF รองรับแรงดันไฟฟ้าแต่ละระดับที่ 100 V AC และสำหรับ OTPH จะรองรับแรงดันไฟฟ้าที่ 200 V AC ซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้แรงดันไฟฟ้าได้หลากหลาย
รหัสสินค้า |
---|
OTPF70 |
OTPF130 |
OTPF240 |
OTPH25 |
OTPH45 |
OTPH70 |
OTPH130 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงดันขาเข้า | ฟิวส์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,121.42 | OGC CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | AC100/110/120V±10% 50/60Hz | 5A | ||
฿ 18,845.69 | OGC CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | AC100/110/120V±10% 50/60Hz | 10A | ||
฿ 25,261.61 | OGC CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | AC100/110/120V±10% 50/60Hz | 15A | ||
฿ 9,883.95 | OGC CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | AC200/220/240V±10% 50/60Hz | 2A | ||
฿ 12,532.18 | OGC CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AC200/220/240V±10% 50/60Hz | 3A | ||
฿ 14,121.42 | OGC CONTROLLER | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | AC200/220/240V±10% 50/60Hz | 5A | ||
฿ 18,845.69 | OGC CONTROLLER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | AC200/220/240V±10% 50/60Hz | 10A |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น | อุปกรณ์ แหล่งจ่ายไฟ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง