(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
โบลท์ หกเหลี่ยมเคลือบด้วย LOCTITE และจำหน่ายในปริมาณเล็กน้อยโปรดใช้ คุณสมบัติ ป้องกันการคลายตัวในกรณีที่จำเป็น
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ค่ากำหนดของเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 15 | 0.7 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 20 | 0.7 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 25 | 0.7 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 4 | 30 | 0.7 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 15 | 0.8 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 20 | 0.8 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 25 | 0.8 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 30 | 0.8 | ||
฿ 91.94 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 5 | 35 | 0.8 | ||
฿ 97.74 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 15 | 1 | ||
฿ 97.74 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 20 | 1 | ||
฿ 97.74 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 25 | 1 | ||
฿ 97.74 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 30 | 1 | ||
฿ 97.74 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 35 | 1 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 6 | 40 | 1 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 15 | 1.25 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 20 | 1.25 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 25 | 1.25 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 30 | 1.25 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 35 | 1.25 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 40 | 1.25 | ||
฿ 117.10 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 8 | 45 | 1.25 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 15 | 1.5 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 20 | 1.5 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 25 | 1.5 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 30 | 1.5 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 35 | 1.5 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 40 | 1.5 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 45 | 1.5 | ||
฿ 144.19 | HEN1 FASTENING | 10 ชิ้น | 12 วัน | 10 | 10 | 50 | 1.5 |
กำลังโหลด …
ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ | รายละเอียดรูปทรง | มาตรฐาน | รูปทรงรูติดตั้ง | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สแตนเลส | ประเภทเกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | รูปทรงเพิ่มเติม | เคลือบด้วย สารทำปฏิกริยา ป้องกันการคลาย |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | ป้องกันร่วง |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง