(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
บาง / กะทัดรัด / ดูแลรักษาง่ายเหมาะสมที่สุดสำหรับอุปกรณ์ทางการแพทย์
[คุณสมบัติพิเศษ]
·โครงสร้างแบบถอดได้ง่ายซึ่งสามารถติดและถอดออกได้ง่ายสามารถติดตั้งได้แม้จะติดตั้งท่อ
· ด้ามจับ ความดัน แตกต่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพระหว่างการกำจัด กระบอกฉีด และของเสีย
·ติดตั้ง กระดาน พลังงานต่ำช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่มี การทำความร้อน ของ ขดลวด ช่วยขจัดสิ่งปนเปื้อนข้ามของเส้นผ่านศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพลด การใช้พลังงาน ในระหว่างที่ แบบใช้ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ผ่านมีหลอดไฟซึ่งระบุทางเดินของกระแสไฟฟ้าไปยังโซลินอยด์
· หัวขับวาล์ว/ แอคชูเอเตอร์ ถูกแยกออกจากส่วนที่เป็นของเหลวอย่างสมบูรณ์เรซิ่น และหมากฝรั่ง เกรด สูง วัสดุ ใช้สำหรับชิ้นส่วน อุปกรณ์ควบคุม ของไหลเรานำเสนอไดอะแฟรม ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงที่เป็นเอกลักษณ์
·มีความบาง 14.5 มม.วิธีการติดตั้งเฉพาะของเราทำให้สามารถติดตั้งเรซินแคบแบบขนานได้
รหัสสินค้า |
---|
MKB3-[4U,M6]-PF[B,N]-[DC12V,DC24V] |
MKB3-[4U,M6]-PFL[B,N]-[DC12V,DC24V] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดันไฟฟ้า | ตัวเลือกประเภท กระดาน | การ รวมกันของ วัสดุ | แผ่นเพลทประกอบติดตั้ง | ขนาด พอร์ตเชื่อมต่อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 V DC / 24 V DC | ไม่มีชิ้นส่วนเสริม | PPS (ตัวเครื่อง) / FKM (ไดอะแฟรม) | จำหน่าย (มาตรฐาน) / ไม่มี | 1/4-28UNF / M6 | ||
- | PILOT OPERATED VALVE | 1 ชิ้น | 11 วัน | 12 V DC / 24 V DC | พร้อมหลอดไฟ / กระดาน ประหยัดพลังงาน | PPS (ตัวเครื่อง) / FKM (ไดอะแฟรม) | จำหน่าย (มาตรฐาน) / ไม่มี | 1/4-28UNF / M6 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น วาล์ว | ประเภท NC (เปิดขณะที่เพิ่มพลังงาน) |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง