(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
·สามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าประเภทที่ใช้ ล้อ ยาง หลายเท่า
·ทนทานต่อการสึกหรอและมีอายุการใช้งานยาวนาน
·ลดเสียงรบกวนลงอย่างมากเมื่อเทียบกับประเภทที่ใช้ ล้อ โลหะ
·มีคุณสมบัติ ทนต่อ การกัดกร่อน และ ทนสารเคมี ดีเยี่ยม
รหัสสินค้า |
---|
JMS-0505 |
JMS-0605 |
JMS-0755 |
JMS-0905 |
JMS-1005 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ (φ) | ความยาวโดยรวม (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,851.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 50 | 110 | 50 | ||
฿ 2,672.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 60 | 120 | 60 | ||
฿ 2,701.44 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 150 | 75 | ||
฿ 6,593.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 90 | 180 | 90 | ||
฿ 9,069.00 | DOOR WHEELS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 100 | 220 | 100 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เรซิ่น | วัสดุ ของ เฟรม | สเตนเลส | พิมพ์ | ลูกล้อประตูสำหรับงานหนัก |
---|---|---|---|---|---|
รูปร่างล้อ | ประเภทวี | วัสดุล้อ | เรซิน | รูปทรง | ประเภท V |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง