(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
สินค้านี้ใช้โบลท์ SCM หัวหกเหลี่ยม และแหวนสปริง 40-50 HRC
แหวนสปริง/แหวนรองกลมฝังโลหะ และแหวนรองทรงกลม S55C
ขนาดการใส่ของแหวนรองเหล่านี้ออกแบบมาเพื่อป้องกันการลืมใส่แหวนรอง และเพื่อลดเวลาและแรงที่ต้องใช้ในการใส่แหวนรอง นอกจากนี้ยังใช้สำหรับใส่ลงในแหวนรองเหล็กทั่วไป เส้นผ่านศูนย์กลางภายในจึงเล็กกว่าค่ากำหนดของเส้นผ่านศูนย์กลางเล็กน้อย
สินค้าใหม่นี้เหมาะสำหรับใช้ในชิ้นส่วนที่ขาดความแข็งแรง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มม.) | แบนกว้างเอส (มิลลิเมตร) | e. ความกว้างแนวทแยง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ หัว k (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกลำตัว D1 (สูงสุด) (φ) | มิติ ส่วนความกว้าง B (ขั้นต่ำ) ความหนา X (T) (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4.97 | YUR1 BOLT | 500 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 10 | 10±0.2 to 0 | 11.5 | 4±0.15 | 11.5 | 2.7×1.5 | ||
฿ 5.42 | YUR1 BOLT | 500 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 12 | 10±0.2 to 0 | 11.5 | 4±0.15 | 11.5 | 2.7×1.5 | ||
฿ 5.42 | YUR1 BOLT | 400 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 15 | 10±0.2 to 0 | 11.5 | 4±0.15 | 11.5 | 2.7×1.5 | ||
฿ 5.42 | YUR1 BOLT | 400 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 16 | 10±0.2 to 0 | 11.5 | 4±0.15 | 11.5 | 2.7×1.5 | ||
฿ 5.87 | YUR1 BOLT | 400 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 20 | 10±0.2 to 0 | 11.5 | 4±0.15 | 11.5 | 2.7×1.5 | ||
฿ 6.32 | YUR1 BOLT | 300 ชิ้น | 9 วัน | 6 | 25 | 10±0.2 to 0 | 11.5 | 4±0.15 | 11.5 | 2.7×1.5 | ||
฿ 9.92 | YUR1 BOLT | 200 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 15 | 13±0.25 to 0 | 15 | 5.5±0.15 | 15 | 3.2×2 | ||
฿ 9.92 | YUR1 BOLT | 200 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 16 | 13±0.25 to 0 | 15 | 5.5±0.15 | 15 | 3.2×2 | ||
฿ 9.92 | YUR1 BOLT | 200 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 20 | 13±0.25 to 0 | 15 | 5.5±0.15 | 15 | 3.2×2 | ||
฿ 11.72 | YUR1 BOLT | 150 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 25 | 13±0.25 to 0 | 15 | 5.5±0.15 | 15 | 3.2×2 | ||
฿ 13.07 | YUR1 BOLT | 150 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 30 | 13±0.25 to 0 | 15 | 5.5±0.15 | 15 | 3.2×2 | ||
฿ 13.97 | YUR1 BOLT | 120 ชิ้น | 9 วัน | 8 | 35 | 13±0.25 to 0 | 15 | 5.5±0.15 | 15 | 3.2×2 | ||
฿ 18.49 | YUR1 BOLT | 100 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 20 | 17±0.25 to 0 | 19.6 | 7±0.2 | 19.6 | 3.7×2.5 | ||
฿ 20.29 | YUR1 BOLT | 100 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 25 | 17±0.25 to 0 | 19.6 | 7±0.2 | 19.6 | 3.7×2.5 | ||
฿ 21.19 | YUR1 BOLT | 80 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 30 | 17±0.25 to 0 | 19.6 | 7±0.2 | 19.6 | 3.7×2.5 | ||
฿ 23.89 | YUR1 BOLT | 80 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 35 | 17±0.25 to 0 | 19.6 | 7±0.2 | 19.6 | 3.7×2.5 | ||
฿ 25.24 | YUR1 BOLT | 80 ชิ้น | 9 วัน | 10 | 40 | 17±0.25 to 0 | 19.6 | 7±0.2 | 19.6 | 3.7×2.5 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | มาตรฐาน | รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | แม่มด |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กกล้า อัลลอยสำหรับงานก่อสร้าง (SCM) | กระบวนการเตรียมผิว | เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | รวม แหวนรอง | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | ทนความร้อน / ความต้านทานแรง / ความต้านทานการกัดกร่อน | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 10.9 | ประเภท แบบฝัง | SW แบบฝัง |
แหวนรอง (ประเภท) | P-2 | งานละเอียด สกรู | JIS 6g | ความแม่นยำ ตัวเครื่อง | JIS B1180 ภาคผนวก |
สเปค แหวนรอง | รองรับการใช้งานกับ JIS B1251 หมายเลข 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง