1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

สกรูโลหะหายาก (RMS) alloy601 (Inconel 601) แหวนรองทรงแบน

RMS1 ALLOY601

สกรูโลหะหายาก (RMS) alloy601 (Inconel 601) แหวนรองทรงแบน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 483.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[รายการทั้งหมดที่มีอยู่ในปริมาณเดียว]ALLOY601 ถูกอธิบายว่าเป็นโลหะผสมที่ ทนความร้อน มี ความทนทาน ยอดเยี่ยมเมื่อมีผลิตภัณฑ์จากการเผาไหม้และก๊าซที่มีอุณหภูมิสูงเกิน 550 ° C (1022 ° F) ความทนทานต่อการกัดกร่อน ต่อเกลือและโลหะหลอมเหลวและระยะสั้นที่ดีและ ลักษณะทางกลในระยะยาวแม้ว่าจะอยู่ภายใต้สภาวะที่รุนแรงเช่นการ การทำความร้อน และการทำความเย็นซ้ำ ๆ ก็ตาม ALLOY601 ยังคงรักษา ฟิล์ม ออกไซด์ที่ยึดติดอย่างแน่นหนาซึ่งจะไม่หลุดออกอย่างง่ายดาย
ทนต่อถ่านกัมมันต์ได้ดีนอกจากนี้หาก ความดัน บางส่วนของออกซิเจนสูงพอ ALLOY601 ยังสามารถยืนได้ดีในสภาวะคาร์บอนไนไตรด์

รหัสสินค้า
HNT-ALLOY601-M10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 483.02

RMS1 ALLOY601 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ขนาดเกลียว (M) 10 วัสดุ โลหะผสม ฐานรอง/แผ่นรอง นิกเกิล หน่วยขาย ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว)
ประเภท น็อตหกเหลี่ยม ประเภท ประเภทอัลลอยด์ อินโคเนล 601 ที่เทียบเท่า พิทช์(มิลลิเมตร) 1.5
ความหนาของ น๊อตตัวเมีย (H)(มิลลิเมตร) 8 น๊อตตัวเมีย สองเส้นผ่าศูนย์กลางความกว้าง พื้นผิว (S)(มิลลิเมตร) 17 น๊อตตัวเมีย เส้นผ่านศูนย์กลาง มุม (e)(มิลลิเมตร) 19.6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HNT-ALLOY601-M10 ในชุด สกรูโลหะหายาก (RMS) alloy601 (Inconel 601) แหวนรองทรงแบน