4 Million Products | 1,600 Brands | Free Shipping. Same day shipping 47,000 Stock order before 16:00 สินค้า 4 ล้าน รายการ | 1,600 แบรนด์ | จัดส่งฟรี เก็บสต๊อค 47,000 รายการ สั่งก่อน 16:00 ส่งเร็วใน 1 วัน

038-959200

Search by Category / Brand ค้นหาโดย กลุ่มสินค้า / แบรนด์

Search by Category ค้นหาโดยกลุ่มสินค้า
Automation Componentsชิ้นส่วนเครื่องจักรอัตโนมัติ
Fastenersสกรู, โบลท์, แหวน, น็อต
Materialsวัสดุ
Wiring Componentsสายไฟและอุปกรณ์
Electrical & Controlsอุปกรณ์ไฟฟ้าและชุดควบคุม
Cutting Toolsเครื่องมือตัดเจาะ
Processing Toolsเครื่องมือในกระบวนการผลิต
Material Handling & Storageอุปกรณ์ขนย้ายและจัดเก็บ
Safety & General Suppliesความปลอดภัย, อุปกรณ์ทั่วไป
Lab & Clean Room Suppliesอุปกรณ์ห้องแล็บและคลีนรูม
Press Die Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์โลหะ
Plastic Mold Componentsชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

Search by Brand ค้นหาโดยแบรนด์
Brand List รายการแบรนด์

How to search product, click here

ค้นหาด้วยภาษาอังกฤษเท่านั้น (ค้นหาไม่เจอ? ที่นี่)

close

Rare Metal Screw (RMS) Alloy22 (Hastelloy C22) Hexagon Nut

Rare Metal Screw (RMS) Alloy22 (Hastelloy C22) Hexagon Nut

[All products offered separately] - Excellent resistance against a wide range of corrosive media in oxidization/reduction conditions.
- Excellent resistance to stress pitting corrosion, crevice corrosion, and corrosion cracks.

Part Number Configured Part Number is shown.
Part Number Volume Discount Days to Ship Nominal of Thread (M) Pitch
(mm)
Nut Thickness (H)
(mm)
Nut two surface width diameter (S)
(mm)
Nut opposite angle distance diameter (e)
(mm)
5 Day(s) 5 0.8 4 8 9.2
5 Day(s) 6 1.0 5 10 11.5
5 Day(s) 8 1.25 6.5 13 15
5 Day(s) 10 1.5 8 17 19.6
5 Day(s) 12 1.75 10 19 21.9

Basic Information

Material Nickel Base Alloy Sales Unit Low Quantity (can be purchased from one) Hex Nut Type A Type
Alloy type Hastelloy C22 Equivalent

Configure

Clear All

Specification/Dimensions

  • Nominal of Thread (M)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • Material

    • Nickel Base Alloy
  • Sales Unit

    • Low Quantity (can be purchased from one)
  • Hex Nut Type

    • A Type
  • Alloy type

    • Hastelloy C22 Equivalent
  • Pitch(mm)

    • 0.8
    • 1.0
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
  • Nut Thickness (H)(mm)

    • 4
    • 5
    • 6.5
    • 8
    • 10
  • Nut two surface width diameter (S)(mm)

    • 8
    • 10
    • 13
    • 17
    • 19
  • Nut opposite angle distance diameter (e)(mm)

    • 9.2
    • 11.5
    • 15
    • 19.6
    • 21.9
  • Type

    • HNT-ALLOY22
  • CAD

    • 2D
    • 3D

Days to Ship

  • Days to Ship

    • ALL
    • 5 Day(s) or Less

Tech Support

Third-party Brand
TEL:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)
Technical Inquiry