(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
NB sliding guide ชนิด SGW เป็น ตลับลูกปืน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่ลูกบอลเคลื่อนไหว กลิ้งภายในร่องราง 4 แถว เหมาะสำหรับใช้กับ เพลาแกนเดียว เนื่องจากความสูงต่ำ และรูปทรงกว้าง
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากร่องตามแนวแกน ถูกกลึงเป็นรูปตัว R ซึ่งใกล้เคียงกับรัศมีของลูกเหล็ก พื้นที่สัมผัสของลูกเหล็กจึงกว้าง และมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และมีอายุการใช้งานยาวนาน
· เนื่องจากรูปร่างที่กว้างความสามารถในการทนต่อช่วงเวลาจึงได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างมาก และสามารถทนต่อการใช้งานแบบแกนเดียวได้
· ลูกเหล็กอยู่ในตำแหน่งที่เท่ากันในทิศทาง 45 ° เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากัน ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในห้องสะอาดที่กำหนด เนื่องจากข้อกำหนดมาตรฐานของ LB ซึ่งมี กระบวนการชุบโครเมี่ยมสีดำ ที่อุณหภูมิต่ำบนราง และบล็อก ซึ่งมีความต้านทานการกัดกร่อนดีขึ้นอย่างมาก
· ซีลด้านข้าง มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน ซีลด้านล่างและฝาปิดพิเศษ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันฝุ่น
·สามารถติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นไว้ภายในตัวบล็อก เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ำมันได้อย่างมาก และจ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้กับร่องได้อย่างเพียงพอ (อ้างถึง หน้า A-16)
รหัสสินค้า |
---|
SGW17TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[110-1310/1] |
SGW17TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[110-1310/1] |
SGW17TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[110-1310/1] |
SGW17TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[110-1310/1] |
SGW21TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[130-1480/1] |
SGW21TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[130-1480/1] |
SGW21TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[130-1480/1] |
SGW21TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[130-1480/1] |
SGW27TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[160-1900/1] |
SGW27TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[160-1900/1] |
SGW27TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[160-1900/1] |
SGW27TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[160-1900/1] |
SGW35TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-2120/1] |
SGW35TE[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-2120/1] |
SGW35TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-2120/1] |
SGW35TEB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-2120/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ราง (มิลลิเมตร) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | จำนวนบล็อก | พรีโหลด | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | ขนาด บล็อค สกรู (S1) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก L1 ของ บล็อค (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B ของ บล็อค (มิลลิเมตร) | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 ~ 1310 | 33 | 17 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 33 | M4 | 51 | 60 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 ~ 1310 | 33 | 17 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 33 | M4 | 51 | 60 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 ~ 1310 | 33 | 17 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 33 | M4 | 51 | 60 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 110 ~ 1310 | 33 | 17 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 33 | M4 | 51 | 60 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 ~ 1480 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 37 | M5 | 58 | 68 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 ~ 1480 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 37 | M5 | 58 | 68 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 ~ 1480 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 37 | M5 | 58 | 68 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 130 ~ 1480 | 37 | 21 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 37 | M5 | 58 | 68 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1900 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 42 | M6 | 71.8 | 80 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1900 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 42 | M6 | 71.8 | 80 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1900 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 42 | M6 | 71.8 | 80 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1900 | 42 | 27 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 42 | M6 | 71.8 | 80 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 2120 | 69 | 35 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 69 | M8 | 106.6 | 120 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 2120 | 69 | 35 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 69 | M8 | 106.6 | 120 | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 2120 | 69 | 35 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 69 | M8 | 106.6 | 120 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 2120 | 69 | 35 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 69 | M8 | 106.6 | 120 | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | กว้าง | คลองเลื่อย / วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย | บริวาร | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง