(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
The NB sliding guide ชนิด SGL เป็น ตลับลูกปืน ระบบเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่ลูกบอลเคลื่อนไหว กลิ้งภายในร่องราง 2 แถว
ใช้ในการใช้งานทุกประเภท เนื่องจากมีความสามารถในการรับน้ำหนักสูง แม้จะมีขนาดกะทัดรัด
[คุณสมบัติ]
·ลูกบอลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดใหญ่ ใช้ในการทำร่องทางเพลาให้เป็นรูปทรง R โดยประมาณที่รัศมีของลูกเหล็ก ซึ่งให้อายุการใช้งานที่ยาวนาน ความสามารถในการรับน้ำหนักสูง และพื้นที่หน้าสัมผัส กว้างสำหรับลูกเหล็ก
·ใช้โครงสร้างที่มีโครงสร้าง อิเล็กโทรดบวก 2 จุด 4 แถว ซึ่งสามารถทำงานได้อย่างมั่นคง และมีแรงเสียดทานต่ำ แม้ว่าจะเพิ่มพรีโหลด และความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้น
· ลูกเหล็กอยู่ในตำแหน่งที่เท่ากันในทิศทาง 45 ° เพื่อให้สามารถรับน้ำหนักได้เท่ากัน ทั้งในแนวตั้ง และแนวนอน
·สามารถติดตั้งแผ่นไฟเบอร์ที่มีน้ำมันหล่อลื่นไว้ภายในตัวบล็อก เพื่อยืดระยะเวลาการจ่ายน้ำมันได้อย่างมาก และจ่ายน้ำมันหล่อลื่นให้กับร่องได้อย่างเพียงพอ (อ้างถึง หน้า A-16)
·ลูกบอลถูกวางในลักษณะเพื่อให้ความสามารถในการจัดตำแหน่งอัตโนมัติเพิ่มขึ้น และทำให้สามารถดูดซับข้อผิดพลาดในการติดตั้งได้
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในห้องปลอดเชื้อ เนื่องจากการกำหนดมาตรฐานของ สเปค LB ซึ่งมี กระบวนการชุบโครเมี่ยมสีดำ ที่อุณหภูมิต่ำ และใช้สแตนเลส (ชนิด SGLS) ซึ่งมีประสิทธิภาพ ความทนทานที่ดีขึ้น
· ซีลด้านข้าง มาพร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน มีการติดตั้งใต้ซีล, ซีลสองชั้น, ที่ขูด, ที่สูบลม และฝาปิดเฉพาะ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการป้องกันฝุ่นให้ดียิ่งขึ้น
· สามารถใช้อุปกรณ์ซีลย้อนกลับ NB เพื่อลดคราบไขมันที่สูญเปล่าและไม่ต้องบำรุงรักษาเป็นเวลานาน (อ้างถึง หน้า A-17)
รหัสสินค้า |
---|
SGL15HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[160-1480/1] |
SGL15HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[160-1480/1]J |
SGL15HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[160-1480/1] |
SGL15HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[160-1480/1]J |
SGL15HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[160-1480/1] |
SGL15HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[160-1480/1]J |
SGL15HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[160-1480/1] |
SGL15HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[160-1480/1]J |
SGL20HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1] |
SGL20HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1]J |
SGL20HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1] |
SGL20HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1]J |
SGL20HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1] |
SGL20HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1]J |
SGL20HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1] |
SGL20HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1]J |
SGL25HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1] |
SGL25HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1]J |
SGL25HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1] |
SGL25HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1]J |
SGL25HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1] |
SGL25HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[220-1960/1]J |
SGL25HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1] |
SGL25HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[220-1960/1]J |
SGL30HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-1960/1] |
SGL30HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-1960/1]J |
SGL30HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-1960/1] |
SGL30HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-1960/1]J |
SGL30HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-1960/1] |
SGL30HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-1960/1]J |
SGL30HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-1960/1] |
SGL30HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-1960/1]J |
SGL35HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-1960/1] |
SGL35HTF[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-1960/1] |
SGL35HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]-[280-1960/1] |
SGL35HTFB[1,2,3,4,5,6,7,8,9]T[1,2]-[280-1960/1] |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ราง L (มิลลิเมตร) | ความกว้าง ราง (มิลลิเมตร) | ความสูงในการติดตั้ง H (มิลลิเมตร) | จำนวนบล็อก | พรีโหลด | หมายเลขชิ้นส่วนที่ระบุ | ขนาด บล็อค สกรู (S1) (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก L1 ของ บล็อค (มิลลิเมตร) | มิติ ภายนอก B ของ บล็อค (มิลลิเมตร) | สเปค เบลโลว์ S | ซีล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 15 | M4 | 56.5 | 34 | NA | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 15 | M4 | 56.5 | 34 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 15 | M4 | 56.5 | 34 | NA | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 15 | M4 | 56.5 | 34 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 15 | M4 | 56.5 | 34 | NA | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 15 | M4 | 56.5 | 34 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 15 | M4 | 56.5 | 34 | NA | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 160 ~ 1480 | 15 | 28 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 15 | M4 | 56.5 | 34 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 20 | M5 | 71.6 | 44 | NA | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 20 | M5 | 71.6 | 44 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 20 | M5 | 71.6 | 44 | NA | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 20 | M5 | 71.6 | 44 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 20 | M5 | 71.6 | 44 | NA | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 20 | M5 | 71.6 | 44 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 20 | M5 | 71.6 | 44 | NA | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 20 | 30 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 20 | M5 | 71.6 | 44 | ที่มีจำหน่าย | พร้อม ซีล ด้าน + ซีล ด้านล่าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 25 | M6 | 80 | 48 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 25 | M6 | 80 | 48 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 25 | M6 | 80 | 48 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 25 | M6 | 80 | 48 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 25 | M6 | 80 | 48 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 25 | M6 | 80 | 48 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 25 | M6 | 80 | 48 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 220 ~ 1960 | 23 | 40 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 25 | M6 | 80 | 48 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 28 | 45 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 30 | M8 | 95.7 | 60 | ที่รวมอยู่ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 34 | 55 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 35 | M8 | 109 | 70 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 34 | 55 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 35 | M8 | 109 | 70 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 34 | 55 | 1 ~ 9 | มาตรฐาน | 35 | M8 | 109 | 70 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล | ||
- | NBE LINEAR GUIDE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 280 ~ 1960 | 34 | 55 | 1 ~ 9 | น้ำหนักพรีโหลดเบา / การบีบอัดขนาดกลาง | 35 | M8 | 109 | 70 | ไม่ได้จัดเตรียมไว้ให้ | พร้อม ซีล ด้านข้าง + ใต้ ซีล |
กำลังโหลด …
ประเภท บล็อค | มาตรฐาน | คลองเลื่อย / วัตถุ เดียว | คลองเลื่อย | บริวาร | ไม่ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง