1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟรมสำหรับลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียมแบบกว้าง (สินค้าแบบตัด)

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

เฟรมสำหรับลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียมแบบกว้าง (สินค้าแบบตัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อลูมิเนียมเฟรมสำหรับลูกกลิ้งลำเลียง
[คุณสมบัติ]
· อลูมิเนียม
· ติดตั้งโดยใช้ข้อต่อแบบกากบาทหรือข้อต่อคู่ ฯลฯ
· กรุณาใช้โดยติดฝาปิดลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียม (GFK-A04) ที่ส่วนท้าย

รหัสสินค้า
GFC-050/L[100-3000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 100 ~ 3000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เฟรม วัสดุอลูมิเนียมรีด กระบวนการเตรียมผิว ไวท์อลูไมท์ (สีเงิน) ความกว้างของ เฟรม(มิลลิเมตร) 40