1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้ง สายพานลำเลียง ALUMINUM ROLLER 3520P50 (ตัด ผลิตภัณฑ์)

PARTS FOR CONVEYANCE

ลูกกลิ้ง สายพานลำเลียง ALUMINUM ROLLER 3520P50 (ตัด ผลิตภัณฑ์)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบทำงานเงียบพร้อมประสิทธิภาพการลำเลียง (การเลื่อน) ที่ยอดเยี่ยม
โครงสร้างเรซิ่นสำหรับยึดพิน มีโครงสร้างที่ไม่ทำให้เกิดผงโลหะได้ง่าย
ลูกกลิ้งลำเลียงที่มีระยะล้อ 50 มม.

รหัสสินค้า
GFC-047/L[150-2950/50]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

PARTS FOR CONVEYANCE 1 ชิ้น 45 วัน 150 ~ 2950

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เฟรม วัสดุอลูมิเนียมรีด วัสดุ ล้อ โพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง ขาพิน วัสดุ สแตนเลส
กระบวนการเตรียมผิว ไวท์อลูไมท์ (สีเงิน) พิทช์ ล้อ(มิลลิเมตร) 50 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 20
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φ) 35