1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียม 1425P15 (ตัดความยาวตามคำขอของลูกค้า)

SUS JOINT FOR PIPE FLAME

ลูกกลิ้งลำเลียงอลูมิเนียม 1425P15 (ตัดความยาวตามคำขอของลูกค้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้างชนิดนำไฟฟ้า
[คุณสมบัติ]
· พิตช์ล้อ 37 มม.
· สำหรับการใช้ตะขอที่ปลายทั้งสองด้าน ให้ใช้ตะขอนำไฟฟ้า A สำหรับลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้างหรือใช้ตะขอนำไฟฟ้า B สำหรับลูกกลิ้งลำเลียงแบบกว้าง
[การใช้งาน]
· สะดวกสำหรับโรงงาน

รหัสสินค้า
GFC-036/L[296-2960/37]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 7 วัน 296 ~ 2960

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เฟรม เหล็ก วัสดุ ล้อ โพลีโพรพีลีนนำไฟฟ้า ขาพิน วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว ผิวสำเร็จชุบซิงค์ในอ่างชุบ ปลอดโครเมี่ยม พิทช์ ล้อ(มิลลิเมตร) 37 ความกว้าง ล้อ(มิลลิเมตร) 62
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ(φ) 33