1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟรีไซส์ คอนเนคเตอร์ สไลด์ ( ขนาดมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ ตัด)

SUS PIPE FLAME

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • ฟรีไซส์ คอนเนคเตอร์ สไลด์ ( ขนาดมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ ตัด)
  • ฟรีไซส์ คอนเนคเตอร์ สไลด์ ( ขนาดมาตรฐาน / ผลิตภัณฑ์ ตัด)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

อุปกรณ์เสริม สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
· อะลูมิเนียม
·ในการติดตั้ง ลูกกลิ้งสไลด์ ใช้ประแจปากตาย (แบบสั้นใต้คอ)
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถใช้เป็น ลิเนียร์สไลเดอร์ โดยการติด ลูกกลิ้งสไลด์

รหัสสินค้า
GFF-M05/L[100-4000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

SUS PIPE FLAME 1 ชิ้น 9 วัน 100 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ ชนิด อุปกรณ์เสริม วัสดุ วัสดุอลูมิเนียมรีด
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28 ประเภท อุปกรณ์เสริม ชุดเคลื่อนที่แนวเส้นตรง ที่เกี่ยวข้อง สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน