1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลิเนียร์สไลเดอร์ เชิงเส้น เฟรม/ เชิงเส้น เฟรม 2 (ตัดความยาวตามคำขอของลูกค้า)

ลิเนียร์สไลเดอร์ เชิงเส้น เฟรม/ เชิงเส้น เฟรม 2 (ตัดความยาวตามคำขอของลูกค้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • ราคา :
    ---
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ สำหรับ Green Frame N series (28 มม.)
[คุณสมบัติ]
·ที่ โฮลเดอร์ กระดาน ที่ช่วยให้ติดตั้ง กระดาน ได้ในระดับความสูงเดียวกับ เฟรม
·เป็นโครงสร้างที่เพียงแค่ หูหิ้วแม่พิมพ์ เข้ากับ เฟรม
·หากคุณติด กระดาน ด้วย เทปสองหน้า คุณสามารถติดได้โดยไม่ต้อง เครื่องมือ
· กระดาน มี t = 17 สามารถติดตั้งที่ความสูงเดียวกันกับ เฟรม ได้
·กรุณาใช้เพื่อปิด 4 ด้าน

รหัสสินค้า
GFF-A01/L[100-4000/1]
GFF-A01/L[1700-4000/1]
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว
(มิลลิเมตร)

-

JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 45 วัน 100 ~ 4000

-

SUS JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 1700 ~ 4000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กระบวนการเตรียมผิว ล้างอะโนไดซ์ ชนิด อุปกรณ์เสริม วัสดุ วัสดุอลูมิเนียมรีด
บังคับเส้นผ่าศูนย์กลาง ท่อเหล็ก(φ), (Squre) 28 ประเภท อุปกรณ์เสริม โฮลเดอร์ เหล็กยึด สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน