(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ทำรูไพล็อตในเหล็กกล้าความเร็วสูง
ความหนาของแผ่นเหล็กกล้า: รองรับ 2.3 - 9.0 มม. (ไม่ใช้กับสแตนเลส)
เหล็กแผ่น เหล็กกล้าความเร็วสูง มุม (ไม่ผ่านการทำความร้อน) ฯลฯ เหมาะสำหรับอุปกรณ์ เครื่องมือ อาน การติดตั้งกล่องและบอร์ด
รหัสสินค้า |
---|
MBT-519N |
MBT-525N |
MBT-535N |
MBT-535NB |
MBT-550N |
MBT-570N |
MBT-570NB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว L (มม.) | ปริมาณ (ชิ้น) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,025.64 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 110 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 19 | 110 | ||
฿ 1,025.64 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 96 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | 25 | 96 | ||
฿ 1,025.64 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 75 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 35 | 75 | ||
฿ 2,231.73 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 35 | 200 (กล่องแพ็คสุดคุ้ม) | ||
฿ 1,025.64 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 58 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 50 | 58 | ||
฿ 1,025.64 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 36 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 70 | 36 | ||
฿ 2,231.73 | AXB1 FASTENING | 1 แพ็ค | 90 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 4 วัน | 70 | 90 (กล่องแพ็คสุดคุ้ม) |
กำลังโหลด …
เกลียว ขนาดเกลียว (M) | 5 | รูปทรง รายละเอียด | กระทะ | รูปทรง รูติดตั้ง | แบบเหลี่ยม/ ครอส |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) | วัสดุ | เหล็กกล้า ( เหล็กกล้าคาร์บอน เย็น) | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
ประเภท เกลียว | สกรู ดอกสว่าน | รูปทรงปลาย | รูปร่างพิเศษอื่น ๆ | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ | การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง