1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู TH / สกรูดอกสว่านแบบคม

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS

สกรู TH / สกรูดอกสว่านแบบคม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 928.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ส สกรู KN Fuji nittei building สกรู TH ปลาย ริบ / สกรูปลายสว่าน พร้อม ชุบไบร์ทโครเมี่ยม

รหัสสินค้า
88000678
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 928.87

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สกรู สำหรับยึด สตัด ความยาว 13 วัสดุ เหล็ก
กระบวนการเตรียมผิว กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม รูปทรง รูติดตั้ง ฟิลลิป ขนาดเกลียว ของ เกลียว (D) 6.0
รูปทรง รายละเอียด เกลียว สมบูรณ์ ขนาด(มิลลิเมตร) 6.0 × 13 รองรับการใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลาง ดอกสว่าน(มิลลิเมตร) 4.2
ขนาดเกลียว(มิลลิเมตร) 4.2

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 88000678 ในชุด สกรู TH / สกรูดอกสว่านแบบคม