(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]· ตัวเครื่อง เกลียว และชุบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสนิม เนื่องจากใช้เป็น ตะปู ซ่อนพื้น หัว จึงเป็นรูปถ้วย พันช์ รู การใช้งาน: ไม้พื้น วัสดุ พื้น พื้น ไม้อัด ไม้ ทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
85411838 |
85411845 |
85411850 |
85412138 |
85412145 |
85412150 |
85412450 |
85412765 |
85413075 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 12,464.44 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 1.8 | 1.8 × 38 | ||
฿ 12,464.44 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 1.8 | 1.8 × 45 | ||
฿ 12,308.44 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 1.8 | 1.8 × 50 | ||
฿ 12,152.44 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 38 | 2.1 | 2.1 × 38 | ||
฿ 12,152.44 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 45 | 2.1 | 2.1 × 45 | ||
฿ 11,996.96 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 2.1 | 2.1 × 50 | ||
฿ 11,840.96 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 50 | 2.4 | 2.4 × 50 | ||
฿ 11,840.96 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 2.7 | 2.7 × 65 | ||
฿ 11,996.96 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 75 | 3 | 3.0 × 75 |
กำลังโหลด …
ชนิด | เล็บ | วัสดุ | เหล็ก | กระบวนการเตรียมผิว | ชุบผิวโครเมต |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รายละเอียด | รูปตัวสกรู |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง