(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ] วัสดุ: เหล็กกล้า รูปทรง รูติดตั้ง: รูปทรง ละเอียด หัวแฉก: หัว Bugle วัสดุ เข้าเล่ม: ยิปซั่ม + วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง เหล็กกล้า
รหัสสินค้า |
---|
88000858 |
88000861 |
88000863 |
88000864 |
88000865 |
88000866 |
88000878 |
88000879 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว | กระบวนการเตรียมผิว | เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู (มิลลิเมตร) | ขนาด (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,944.62 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3.5 | 3.5 × 22 | ||
฿ 1,700.21 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 41 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3.5 | 3.5 × 41 | ||
฿ 1,705.80 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 20 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] สี กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3 | 3 × 20 | ||
฿ 2,069.62 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 22 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] สี กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3.5 | 3.5 × 22 | ||
฿ 2,159.56 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] สี กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3.5 | 3.5 × 25 | ||
฿ 2,618.40 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] สี กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3.5 | 3.5 × 32 | ||
฿ 2,035.07 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 25 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3.5 | 3.5 × 25 | ||
฿ 2,431.92 | SCREWS FOR BUILDING MATERIALS | 1 ชิ้น | 5 วัน | 32 | [การประมวลผล กระบวนการชุบผิว Ruspert] กระบวนการชุบผิว Ruspert | 3.5 | 3.5 × 32 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แผ่น | วัสดุ | เหล็ก | รูปทรง รายละเอียด | เคาะ |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง