1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะปูเกลียวสแตนเลสหัวกลม

ตะปูเกลียวสแตนเลสหัวกลม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 18,077.24/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รูปทรง พิเศษที่ผสม รูปทรง สกรู และ รูปทรง แหวน ทำให้ง่ายต่อการขับและทนทานต่อการดึงออกสูง
· ด้วย หัว ที่โค้งมนสามารถใช้เป็นของตกแต่ง ตะปู ได้
[การใช้งาน]
· เฟรม อะลูมิเนียม , แผ่นเพลท อะลูมิเนียม , ห้องครัว , ห้องน้ำ และสถานที่อื่นๆ ที่มีความชื้นสูง , วัสดุ ผนัง อุปกรณ์ตกแต่งภายนอก , วัสดุ ฐานรอง/แผ่นรอง ภายใน , ไม้ ทั่วไป

รหัสสินค้า
85220065
85220138
85220445
85220475
85220625
85220750
85220790
85220832
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาว เส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู
(มิลลิเมตร)
ขนาด
(มิลลิเมตร)

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 651111 × 65

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 381414 × 38

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 451313 × 45

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 751010 × 75

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 251616 × 25

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 501212 × 50

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 9099 × 90

฿ 18,077.24

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 321515 × 32

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ SUS304 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
รูปทรง รายละเอียด สกรู หัว แบบกลม รูปทรง แหวน ผสม