1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะปูเหล็ก แบบกลม หนา 2 × 4 (เล็บกุหลาบ 30 กก.)

ตะปูเหล็ก แบบกลม หนา 2 × 4 (เล็บกุหลาบ 30 กก.)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,558.44/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้ประกอบด้วย สเกลวัด ขนาด CN50, CN65, CN75 และ CN90 พร้อมเคลือบสี
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ส่วนใหญ่ใช้เป็นตะปู เฟรม และ ไม้อัด ในโครงสร้าง 2 x 4
[บันทึก]
·ขายตามน้ำหนักสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูแคตตาล็อกของเรา

รหัสสินค้า
12120080
12120081
12120082
12120083
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลาง หัว ตะปู
(มิลลิเมตร)
ชื่อ ผลิตภัณฑ์ เส้นผ่าศูนย์กลางเส้น ตะปู
(มิลลิเมตร)
ตะปู ยาว
(มิลลิเมตร)
สี จำนวน ตะปู ใน เคส

฿ 3,666.99

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 6.8CN502.8750สีเขียวประมาณ 10,780

฿ 3,630.81

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 7.2CN653.3365สีเหลืองประมาณ 6,690

฿ 3,594.62

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 7.8CN753.7675สีน้ำเงินประมาณ 4,420

฿ 3,558.44

SCREWS FOR BUILDING MATERIALS 1 ชิ้น 5 วัน 8.3CN904.0490สีแดงประมาณ 3,110

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เล็บ วัสดุ เหล็ก หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
ปลาย ตะปู ปลายทางมุม