(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต้องขอบคุณกลุ่มลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ทำให้ยอดการจัดส่งสะสมของสินค้าซีรีส์นี้ทะลุ 1 ล้านชิ้น
"โบลท์มีฝาครอบราคาประหยัด" เป็นสินค้าใหม่ที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015
ด้วยการจัดซื้อที่เหมาะสมจะทำให้การซื้อง่ายยิ่งขึ้น
โบลท์มีฝาครอบรุ่นยอดนิยมนี้ ช่วยลดต้นทุนได้
นอกจากนี้ สินค้าเหล่านี้ยังมีจำหน่ายในปริมาณมากด้วย
ประหยัด 20% ด้วยการซื้อแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในปริมาณมาก แทนการแยกซื้อขนาดต่าง ๆ ในปริมาณน้อย
[สเปค]
เกลียวเต็ม - วัสดุ: เหล็ก - กระบวนการชุบผิว: ยูนิโครเมต - เกรดความแข็ง: 10.9 - หน่วยขาย: กล่องเล็ก
[รหัสสินค้า]U3-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 6 ... 500 ชิ้น, ความยาว 8 ... 500 ชิ้น, ความยาว 10 ... 500 ชิ้น
[รหัสสินค้า]U4-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 6 ... 500 ชิ้น, ความยาว 8 ... 500 ชิ้น, ความยาว 10 ... 500 ชิ้น
[รหัสสินค้า]U5-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 10 ... 400 ชิ้น, ความยาว 12 ... 400 ชิ้น, ความยาว 20 ... 400 ชิ้น
[รหัสสินค้า]U6-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 10 ... 600 ชิ้น, ความยาว 12 ... 600 ชิ้น, ความยาว 15 ... 600 ชิ้น, ความยาว 20 ... 600 ชิ้น
รหัสสินค้า |
---|
U3-SET |
U4-SET |
U5-SET |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ส่วนประกอบ ของแพ็คเกจ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,548.39 | NFK1 UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 3 | 0.5 | มีชุด "U3-6", "U3-8", "U3-10" ในกล่องเดียว | ||
฿ 1,664.52 | NFK1 UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 1,500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 4 | 0.7 | มีชุด "U4-6", "U4-8", "U4-10" ในกล่องเดียว | ||
฿ 1,741.94 | NFK1 UCAPSCREW | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 5 | 0.8 | มีชุด "U5-10", "U5-12", "U5-20" ในกล่องเดียว |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กกล้า | กระบวนการเตรียมผิว | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง รูติดตั้ง | รูหกเหลี่ยม | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ | ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) | 10.9 | หน่วยขาย | กล่องและกระเป๋า (ความยาวผสม) |
การใช้งาน | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง