1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมราคาประหยัด (โบลท์หัวจม) · แบล็คออกไซด์ขัดเงา/ ขายรวม -【3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

โบลท์หัวจมหกเหลี่ยมราคาประหยัด (โบลท์หัวจม) · แบล็คออกไซด์ขัดเงา/ ขายรวม -
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,122.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ต้องขอบคุณกลุ่มลูกค้าที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอด ทำให้ยอดการจัดส่งสะสมของสินค้าซีรีส์นี้ทะลุ 1 ล้านชิ้น
"โบลท์มีฝาครอบราคาประหยัด" เป็นสินค้าใหม่ที่วางจำหน่ายเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2015
ด้วยการจัดซื้อที่เหมาะสมจะทำให้การซื้อง่ายยิ่งขึ้น
โบลท์มีฝาครอบรุ่นยอดนิยมนี้ ช่วยลดต้นทุนได้

นอกจากนี้ สินค้าเหล่านี้ยังมีจำหน่ายในปริมาณมากด้วย
ประหยัด 20% ด้วยการซื้อแต่ละขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในปริมาณมาก แทนการแยกซื้อขนาดต่าง ๆ ในปริมาณน้อย

[สเปค]
เกลียวเต็ม - วัสดุ: เหล็ก - กระบวนการชุบผิว: ยูนิโครเมต - เกรดความแข็ง: 12.9 - หน่วยขาย: กล่องเล็ก


[รหัสสินค้า]K3-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 6 ... 1,000 ชิ้น, ความยาว 8 ... 1,000 ชิ้น, ความยาว 10 ... 1,000 ชิ้น

[รหัสสินค้า]K4-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 6 ... 1,000 ชิ้น, ความยาว 8 ... 1,000 ชิ้น, ความยาว 10 ... 1,000 ชิ้น

[รหัสสินค้า]K5-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 10 ... 800 ชิ้น, ความยาว 12 ... 800 ชิ้น, ความยาว 20 ... 800 ชิ้น

[รหัสสินค้า]K6-SET [จำนวนบรรจุ] ความยาว 10 ... 1, 000 ชิ้น, ความยาว 12 ... 1, 000 ชิ้น, ความยาว 15 ... 800 ชิ้น, ความยาว 20 ... 800 ชิ้น

รหัสสินค้า
K3-SET
K4-SET
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ส่วนประกอบ ของแพ็คเกจ

฿ 1,122.47

YHT1 KCAPSCREW 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 30.5มีชุด "K3-6", "K3-8", "K3-10" ในกล่องเดียว

฿ 1,611.80

YHT1 KCAPSCREW 1 แพ็ค

3,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 40.7มีชุด "K4-6", "K4-8", "K4-10" ในกล่องเดียว

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
รูปทรง รูติดตั้ง รูหกเหลี่ยม รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์
ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ ระดับความแข็งแกร่ง (เหล็กกล้า) 12.9 หน่วยขาย กล่องและกระเป๋า (ความยาวผสม)
การใช้งาน มาตรฐาน